Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm, una amplada de banda de rodadura de 50 mm i una longitud de bub de 58 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de rodillos assegura un funcionament suau i fiable. Aquesta roda presenta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a diversos sectors com la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària industrial, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. L'aro disposa d'un forat de 20 mm de diàmetre per a l'eix, facilitant la instal·lació en sistemes de castor estàndard.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582419320
Número de material S4
199037334
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,04 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
96 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
48 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Blanc natural