- Inici
-
Industrias y soluciones
Industrias y soluciones
Nuestra serie
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de 125 mm de diàmetre fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negres amb una amplada de 37 mm. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de 160 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 40 mm d'amplada. Incorpora un coixinet llis i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 270 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada, fabricada amb cos de polipropilè i equipada amb coixinet llis. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de 250 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada, fabricada amb cos de polipropilè i equipada amb coixinet llis. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa negra de 35 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 80 mm, un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorporant un rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de 100 mm de diàmetre fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura de goma massissa negra de 35 mm d'amplada, equipada amb rodament de rodillos i eix amb forat de 12 mm de diàmetre i longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 4 km/h i estàtica de 150 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de 250 mm de diàmetre fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 50 mm d'amplada. Incorpora un rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de 80 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 30 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de 100 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de goma massissa negra de 30 mm d'amplada, fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de rodillos. Presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg, sent ideal per a bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de 125 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 37 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Puretech és una roda de 160 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 40 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 270 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Puretech és una roda de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa negres. Incorpora un roamiento de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. Està dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 40 mm d'amplada i 160 mm de diàmetre, equipada amb coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buje de 58 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 50 mm d'amplada i 200 mm de diàmetre, equipada amb coixinet llis i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buc de 58 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 30 mm d'amplada i 80 mm de diàmetre, equipada amb coixinet llis i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre amb un buc de 44 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 40 mm d'amplada i 160 mm de diàmetre, equipada amb roamiento de rodillos i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb un buje de 58 mm de longitud. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Supratech és una roda de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 40 mm d'amplada i 200 mm de diàmetre, equipada amb roamiento de rodillos i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 30 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 100 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, amb una longitud de boixa de 44,4 mm. Incorpora rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, adequada per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 32 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 44,4 mm, incorpora un roamiento de rodillos i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a 4 km/h i una càrrega estàtica màxima de 400 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, construcció de maquinària, carros de producció i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 160 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 700 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 200 mm i una longitud de boixa de 58 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de rodillos per garantir un funcionament suau i durador. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 1000 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 100 mm i una longitud de boixa de 44 mm, incorpora un forat d'eix de 15 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 300 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Amb un diàmetre de 125 mm i una longitud de boixa de 60 mm, incorpora un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a velocitats de 4-6 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg, sent ideal per a indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils, maquinària industrial, carros de producció i equipament de transport.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 160 mm, forat d'eix de 20 mm de diàmetre i longitud del boixa de 60 mm, equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 300 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 700 kg, ideal per a equipament aeroespacial, maquinària industrial i sistemes de transport.