Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Maxtech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en poliamida d'alta resistència, mentre que la banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, proporcionant durabilitat i excel·lent adherència. Disposa d'un nucli de 58 mm de longitud amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, compatible amb rodaments de rodillos de precisió. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, sent adequada per a la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i eliminació de residus.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAR200x50-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442557
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,04 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos