Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu sistema de rodaments de rodillos garanteix un funcionament suau i fiable. Les dimensions del cub són de 58 mm de llargada amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, que permet una instal·lació versàtil en diferents tipus de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 270 kg i una càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de gran demanda.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
DVR160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442458
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
135 kg
Tracidad de carga estàtica
270 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,99 kg
Nom del producte
Puretech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos