Aro 200 mm
Supratech
EAN:
4031582442489
Número de producte:
PJO200x50-Ø20 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic de 50 mm d'ampla...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un nucli de 58 mm de llargada i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un coixinet llis per a un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable en entorns comercials i industrials exigents.