Aro 200 mm
Puretech
EAN:
4031582442465
Número de producte:
DVR200x50-Ø20 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de huellas amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de huellas amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu sistema de rodaments de rodillos garanteix un funcionament suau i fiable. Presenta un eix amb un diàmetre de forat de 20 mm i una longitud de bub de 58 mm, adaptable a diversos tipus de muntatge. La capacitat de càrrega estàtica és de 410 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 205 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució robusta per a aplicacions industrials i comercials de mitjana a alta intensitat.