Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de 30 mm d'amplada elaborada en cautxú termoplàstic, dissenyada per a aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre total de 80 mm amb un nucli de 44 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg i una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PJO080x30-Ø12 HL44
EAN
4031582442496
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,13 kg
Nom del producte
Supratech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
12 mm
Longitud del cub
44 mm
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis