Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada en cautxú termoplàstic, dissenyada per a aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
PJO160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442472
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,43 kg
Nom del producte
Supratech
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis