- Головна
- Промисловість
- Галузь
- Машини та обладнання для майстерень
-
Будівництво контейнерів
Колісні опори та колеса для контейнерної конструкції
Колесо 100 mm
Колесо Elastech діаметром 100 мм з шириною протектора 34 мм призначене для використання в роликах і має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану. Конструкція включає прецизійний кульковий підшипник, довжину маточини 45 мм та діаметр отвору осі 8,3 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 4 км/год, статична - 320 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів та інших промислових застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 250 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 25 мм та довжиною маточини 62 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1440 кг при швидкості 4 км/год або 1200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2880 кг, що робить його ідеальним для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, важких AGV-системах та машинобудуванні.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 82 мм, шириною протектора 70 мм та довжиною маточини 75 мм, з діаметром отвору осі 17 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 3 км/год, статична - 1400 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, медичному обладнанні та інших галузях промисловості.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 60 мм та діаметром 140 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним з отвором осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 65 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 1400 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech з діаметром 160 мм та шириною протектора 40 мм виготовлене з поліамідного корпусу та інжекційного поліуретанового протектора, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 20 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 350 кг при швидкості 4 км/год або 300 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг, що робить його придатним для використання в авіаційно-космічній промисловості, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 75 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 50 мм, з діаметром отвору під вісь 25 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відливного поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 1100 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 140 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним і має довжину маточини 55 мм з діаметром отвору осі 20 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 630 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 1260 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech діаметром 300 мм з шириною протектора 55 мм має алюмінієвий корпус та еластичну шину без маркування, вулканізовану, обладнане прецизійним кульковим підшипником з отвором осі 25 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначене для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, машинобудування та інших промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 90 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, встановлено прецизійний кульковий підшипник з отвором під вісь діаметром 17 мм та довжиною маточини 90 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична - 1600 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших високотехнологічних галузях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 85 мм, довжиною маточини 95 мм і діаметром отвору осі 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм, шириною протектора 80 мм та довжиною маточини 85 мм, з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 125 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 54 мм та діаметр отвору під вісь 17 мм. Оснащене будівлею з шпонковим пазом, забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність становить 1000 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech виготовлене з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, має діаметр 125 мм, ширину протектора 43 мм та довжину маточини 58 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, оснащене підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год, статична - 600 кг. Призначене для використання в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих і платформних візках, роликових клітках, меблях і виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 60 мм, шириною протектора 20 мм та довжиною маточини 12 мм, при цьому діаметр отвору під вісь становить 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор - з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг, що робить його придатним для застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та медичному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 80 мм, шириною протектора 20 мм та довжиною маточини 14 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 140 кг при швидкості 3 км/год, статична - 280 кг, що робить його придатним для широкого спектру промислових застосувань.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 80 мм, шириною протектора 25 мм та довжиною маточини 12 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 3 км/год, статична - 320 кг, що робить його придатним для застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших високотехнологічних галузях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом має діаметр 200 мм та ширину протектора 80 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Довжина маточини становить 92 мм з діаметром отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного руху. Динамічна вантажопідйомність складає 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3360 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану призначене для використання в роликах. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене роликовим підшипником для надійної роботи. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність 1000 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, автомобільній промисловості, машинобудуванні та інших галузях.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм виготовлене з поліамідного корпусу та інжекційного поліуретанового протектора, оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі з отвором під вісь діаметром 20 мм та довжиною маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год, статична - 1000 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, автомобільній промисловості OEM, машинобудуванні, виробничих візках та іншому промисловому обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech з поліамідним корпусом та протектором ідентичним до корпусу призначене для використання в роликах і має діаметр 150 мм, ширину протектора 46 мм та довжину маточини 58 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником і забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год та статичну вантажопідйомність 1000 кг, що робить його придатним для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів, машинобудування та транспортного обладнання.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм призначене для використання в роликах і характеризується високими експлуатаційними властивостями. Корпус виготовлено з поліаміду з електричною провідністю, оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Еластична шина має немаркувальні, антистатичні та вулканізовані властивості. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 4 км/год, статична - 320 кг, що робить його ідеальним для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM та широкого спектру промислових застосувань.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 160 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості 4 км/год або 440 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1100 кг, що робить його придатним для авіаційно-космічної промисловості, систем AMR, автоматизованих шатл-систем та інших промислових застосувань.