- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
-
Колеса за матеріалом протектору
Колеса за матеріалом протектору
Колесо 95 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 95 мм, шириною протектора 40 мм та довжиною маточини 45 мм, з діаметром отвору під вісь 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 800 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань у машинобудуванні, автомобільній промисловості та логістичних системах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм виготовлене з поліамідного корпусу та еластичної чорної вулканізованої шини, оснащене роликовим підшипником з отвором осі 15 мм та довжиною маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Призначене для використання в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, машинобудуванні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм призначене для використання в роликах. Корпус виготовлено з поліаміду, протектор має еластичну шину без маркування, вулканізовану. Обладнане роликовим підшипником з отвором під вісь діаметром 15 мм та довжиною маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості 4 км/год, статична - 500 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, візках для кейтерингу, машинобудуванні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech діаметром 100 мм з шириною протектора 34 мм призначене для використання в роликах і має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану. Конструкція включає прецизійний кульковий підшипник, довжину маточини 45 мм та діаметр отвору осі 8,3 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 4 км/год, статична - 320 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів та інших промислових застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку шириною 32 мм призначене для використання в роликах. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 160 кг. Ідеально підходить для роликових кліток, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, робочих столів і транспортного обладнання.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і має діаметр 100 мм з шириною протектора 40 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, встановлено прецизійний кульковий підшипник. Довжина маточини становить 40 мм з діаметром отвору під вісь 15 мм. Статичне навантаження досягає 600 кг, динамічне навантаження складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 250 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 25 мм та довжиною маточини 62 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1440 кг при швидкості 4 км/год або 1200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2880 кг, що робить його ідеальним для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, важких AGV-системах та машинобудуванні.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 82 мм, шириною протектора 70 мм та довжиною маточини 75 мм, з діаметром отвору осі 17 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 3 км/год, статична - 1400 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, медичному обладнанні та інших галузях промисловості.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 60 мм та діаметром 140 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним з отвором осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 65 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 700 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 1400 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech призначене для використання в роликах і має діаметр 75 мм з шириною протектора 25 мм. Корпус виготовлено з поліпропілену, протектор з литої гуми без маркування, довжина маточини становить 26,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм та підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 60 кг при швидкості 3 км/год, статична - 120 кг. Застосовується для риштування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech діаметром 150 мм призначене для використання в роликах і має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування шириною 32 мм. Довжина маточини становить 36,5 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична - 160 кг. Застосовується для риштування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech з діаметром 160 мм та шириною протектора 40 мм виготовлене з поліамідного корпусу та інжекційного поліуретанового протектора, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором осі діаметром 20 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 350 кг при швидкості 4 км/год або 300 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг, що робить його придатним для використання в авіаційно-космічній промисловості, машинобудуванні та транспортному обладнанні.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 75 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 50 мм, з діаметром отвору під вісь 25 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відливного поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 550 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 1100 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану шириною 50 мм та діаметром 140 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником герметичним і має довжину маточини 55 мм з діаметром отвору осі 20 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 630 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 1260 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, медичному обладнанні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech діаметром 300 мм з шириною протектора 55 мм має алюмінієвий корпус та еластичну шину без маркування, вулканізовану, обладнане прецизійним кульковим підшипником з отвором осі 25 мм та довжиною маточини 60 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості 4 км/год або 480 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1200 кг. Призначене для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM, візків для кейтерингу, машинобудування та інших промислових застосувань.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 90 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, встановлено прецизійний кульковий підшипник з отвором під вісь діаметром 17 мм та довжиною маточини 90 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична - 1600 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших високотехнологічних галузях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм та шириною протектора 85 мм, довжиною маточини 95 мм і діаметром отвору осі 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 85 мм, шириною протектора 80 мм та довжиною маточини 85 мм, з отвором під вісь діаметром 12 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником герметичного типу. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1600 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent має діаметр 100 мм з шириною протектора 36 мм та довжиною маточини 44 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з поліаміду, корпус з тампінг гібридного матеріалу, оснащено роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 320 кг, що забезпечує надійну роботу в складі роликової опори для промислового та комерційного застосування.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent призначене для використання в роликах і виготовлене з тампінгу, гібридного матеріалу з протектором з поліаміду шириною 36 мм. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина маточини 44 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм, оснащене роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в роликах і виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та пневматичною шиною з профілем лінії. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 58 мм, а діаметр отвору під вісь 20 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг, що робить його придатним для різноманітних промислових застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech з алюмінієвим корпусом та протектором з відлитого поліуретану має діаметр 125 мм, ширину протектора 50 мм, довжину маточини 54 мм та діаметр отвору під вісь 17 мм. Оснащене будівлею з шпонковим пазом, забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність становить 1000 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.