- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
-
Колеса за матеріалом протектору
Колеса за матеріалом протектору
Колесо 80 mm
Колесо Puretech виготовлене зі сталі аркуша з протектором з литої гуми чорного кольору, має діаметр 80 мм та ширину протектора 30 мм. Довжина маточини становить 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, обладнане роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості 4 км/год, статична - 140 кг. Призначене для риштування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів і транспортного обладнання.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech діаметром 250 мм з шириною протектора 50 мм призначене для використання в роликах і має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми чорного кольору. Конструкція включає підшипник ковзання, отвір осі діаметром 20,1 мм та довжину маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 180 кг при швидкості 4 км/год, статична - 360 кг. Колесо підходить для риштування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів і транспортного обладнання.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech виготовлене з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, має діаметр 125 мм, ширину протектора 43 мм та довжину маточини 58 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, оснащене підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год, статична - 600 кг. Призначене для використання в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих і платформних візках, роликових клітках, меблях і виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні.
Колесо 60 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 60 мм, шириною протектора 20 мм та довжиною маточини 12 мм, при цьому діаметр отвору під вісь становить 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор - з відлитого поліуретану, а конструкція оснащена прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг, що робить його придатним для застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та медичному обладнанні.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 80 мм, шириною протектора 20 мм та довжиною маточини 14 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 140 кг при швидкості 3 км/год, статична - 280 кг, що робить його придатним для широкого спектру промислових застосувань.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 80 мм, шириною протектора 25 мм та довжиною маточини 12 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник (RS/2RS) забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 3 км/год, статична - 320 кг, що робить його придатним для застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших високотехнологічних галузях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech з чавунним корпусом має діаметр 200 мм та ширину протектора 80 мм, виготовленого з відлитого поліуретану. Довжина маточини становить 92 мм з діаметром отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного руху. Динамічна вантажопідйомність складає 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3360 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech виготовлене з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку шириною 32 мм, має діаметр 100 мм та довжину маточини 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Оснащене роликовим підшипником, забезпечує динамічну вантажопідйомність 80 кг при швидкості 3 км/год та статичну вантажопідйомність 160 кг. Призначене для використання в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах і транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану призначене для використання в роликах. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 58 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене роликовим підшипником для надійної роботи. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність 1000 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, автомобільній промисловості, машинобудуванні та інших галузях.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech з діаметром 200 мм та шириною протектора 50 мм виготовлене з поліамідного корпусу та інжекційного поліуретанового протектора, оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі з отвором під вісь діаметром 20 мм та довжиною маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 500 кг при швидкості 4 км/год, статична - 1000 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, автомобільній промисловості OEM, машинобудуванні, виробничих візках та іншому промисловому обладнанні.
Колесо 98 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликових опорах і виготовлене з алюмінієвого корпусу з протектором з відлитого поліуретану. Діаметр колеса становить 98 мм, ширина протектора 40 мм, довжина маточини 40 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech з поліамідним корпусом та протектором ідентичним до корпусу призначене для використання в роликах і має діаметр 150 мм, ширину протектора 46 мм та довжину маточини 58 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником і забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год та статичну вантажопідйомність 1000 кг, що робить його придатним для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів, машинобудування та транспортного обладнання.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм призначене для використання в роликах і характеризується високими експлуатаційними властивостями. Корпус виготовлено з поліаміду з електричною провідністю, оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Еластична шина має немаркувальні, антистатичні та вулканізовані властивості. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 4 км/год, статична - 320 кг, що робить його ідеальним для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM та широкого спектру промислових застосувань.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина протектора 32 мм, довжина маточини 36 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування шириною 32 мм. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина маточини 36 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування шириною 32 мм. Діаметр колеса становить 150 мм, довжина маточини 36 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною, чорною, вулканізованою та оснащене прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина 40 мм, довжина маточини 45 мм, діаметр отвору осі 8 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 400 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліаміду з протектором з литої гуми чорного кольору, має діаметр 80 мм та ширину протектора 35 мм. Довжина маточини становить 46 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм, обладнане підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з литою гумовою протекторною поверхнею чорного кольору шириною 35 мм. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 150 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми без маркування. Діаметр колеса становить 75 мм, ширина протектора 25 мм, довжина маточини 28 мм, діаметр отвору під вісь 6 мм. Колесо оснащене конічним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 55 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 110 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми чорного кольору та роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 80 мм, ширина протектора 35 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 140 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 175 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором з поліуретану, піноуретану. Діаметр колеса становить 175 мм при ширині протектора 30 мм, довжина втулки складає 44 мм з отвором під вісь діаметром 8 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність досягає 75 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність становить 150 кг, що забезпечує надійну роботу під навантаженням.
Колесо 175 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором з поліуретану, піноуретану. Діаметр колеса становить 175 мм, ширина протектора 30 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 75 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 150 кг. Призначене для використання в роликових опорах промислового обладнання та меблів.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech для ролика виготовлене з корпусом з поліпропілену та протектором з поліуретану, піноуретану. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 30 мм, довжина втулки 44 мм, діаметр отвору під вісь 8 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 200 кг. Призначене для використання в промислових та комерційних роликах.