Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Novatech призначене для використання в касторах і виготовлене з алюмінію з поліуретановою відлитою протектором шириною 40 мм. Колесо має зовнішній діаметр 98 мм з отвором осі діаметром 12 мм та довжиною ступиці 40 мм. Підшипник представляє собою прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує плавне обертання. Статична вантажопідйомність становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 240 кг при швидкості 6 км/год або 300 кг при швидкості 4 км/год, що робить це колесо придатним для різноманітних промислових та комерційних застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
240 kg
Статичний Вантажопідйомність
600 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,45 kg
Назва продукту
Novatech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
40 mm
Протектор
40 mm
Діаметр
98 mm
Ширина тіла
40 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача