Колесо 150 mm
Puretech
Номер замовлення:
199065468
EAN:
4031582356694
Номер продукту:
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та призначене для рішування, візків для покупок, меблів та виставкових ст...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Puretech призначене для використання в касторах та призначене для рішування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шахт для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання. Колесо має діаметр 150 мм з шириною протектора 32 мм, виготовленого з литої гуми без маркування. Корпус виконаний з поліпропілену, а опора забезпечується прецизійним кульковим підшипником. Втулка має довжину 36,5 мм з отвором під вісь діаметром 8,3 мм. Статична вантажопідйомність становить 160 кг, динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год.
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
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями