Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Supratech з діаметром 100 мм призначене для використання в роликах і характеризується шириною протектора 32 мм, виготовленого з термопластичного каучуку, та корпусом з поліпропілену. Довжина втулки становить 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, обладнаним роликовим підшипником. Статичне навантаження досягає 160 кг, динамічне навантаження складає 80 кг при швидкості до 3 км/год. Колесо підходить для роликових кліток, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, робочих столів і транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,14 kg
Назва продукту
Supratech
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Wheel
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44,4 mm
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник