- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колеса
-
Колеса за вантажопідйомністю
Колеса за вантажопідйомністю
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Конструкція оснащена роликовим підшипником з отвором для осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 44,4 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Колесо призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Конструкція оснащена роликовим підшипником з отвором під вісь діаметром 12 мм та довжиною маточини 48 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг, що робить це колесо придатним для використання в роликах середнього навантаження.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech діаметром 200 мм з шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм виготовлене з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо матеріалом протектора. Оснащене прецизійним кульковим підшипником та отвором осі діаметром 20,1 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 800 кг при швидкості 4 км/год, статична - 1600 кг. Призначене для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів, електронних систем, машинобудування, виробничих візків, роликових кліток, меблів та транспортного обладнання.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech виготовлене з чавуну з протектором з відлитого поліуретану, має діаметр 200 мм та ширину протектора 80 мм. Довжина маточини становить 90 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм, обладнане прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3360 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах та інших промислових застосуваннях.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech виготовлене з важкого поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, має діаметр 82 мм, ширину протектора 88 мм та довжину маточини 90 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо оснащене прецизійним кульковим підшипником та забезпечує динамічну вантажопідйомність 900 кг при швидкості 3 км/год і статичну вантажопідйомність 1800 кг, що робить його придатним для використання в автомобільній промисловості, машинобудуванні, виробничих візках та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech виготовлене з поліпропілену з протектором з поліуретану та пінополіуретану шириною 45 мм, діаметром 200 мм та довжиною маточини 53 мм, оснащене прецизійним кульковим підшипником з отвором під вісь діаметром 8 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 70 кг при швидкості 3 км/год, статична - 140 кг. Призначене для використання в авіаційно-космічній промисловості, автомобільній промисловості OEM, машинобудуванні, виробничих візках, риштуванні та транспортному обладнанні.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech діаметром 125 мм з шириною протектора 37 мм призначене для використання в роликах. Корпус виготовлено з поліпропілену, протектор з литої гуми чорного кольору, оснащене роликовим підшипником. Довжина маточини становить 58 мм, діаметр отвору під вісь 15 мм. Динамічна вантажопідйомність 100 кг при швидкості 4 км/год, статична 200 кг. Застосовується для риштування, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, обладнання для утилізації відходів, робочих столів та транспортного обладнання.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech діаметром 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми без маркування, шириною протектора 37 мм та довжиною маточини 58 мм, оснащене роликовим підшипником з отвором під вісь діаметром 15 мм, забезпечує динамічну вантажопідйомність 100 кг при швидкості до 4 км/год та статичну вантажопідйомність 200 кг, призначене для використання в риштуваннях, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, обладнанні для утилізації відходів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech з алюмінієвим корпусом та еластичною шиною без маркування, вулканізованою, призначене для використання в роликах. Діаметр колеса становить 160 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості 4 км/год або 280 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність 700 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air з пневматичною шиною та профілем блоку має діаметр 260 мм і ширину протектора 85 мм, корпус виготовлений з поліпропілену з роликовим підшипником, довжина маточини становить 74 мм, діаметр отвору осі 25 мм, динамічна вантажопідйомність 150 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність 150 кг, призначене для використання в роликах промислового обладнання та транспортних засобів.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в роликах і виготовлене з поліпропіленового корпусу з пневматичною шиною блочного профілю. Діаметр колеса становить 400 мм при ширині протектора 100 мм, довжина маточини складає 74 мм з отвором під вісь діаметром 25 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником і має динамічну вантажопідйомність 200 кг при швидкості руху до 3 км/год та статичну вантажопідйомність 400 кг, що забезпечує надійну роботу під навантаженням.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в роликах і виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та пневматичною шиною з профілем блоку. Діаметр колеса становить 260 мм, ширина протектора 85 мм, довжина маточини 74 мм, а діаметр отвору під вісь 25 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг, що робить його придатним для транспортування важких вантажів у промислових умовах.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в роликах і виготовлене з корпусом зі сталі аркуша та пневматичною шиною з профілем блоку. Діаметр колеса становить 400 мм, ширина протектора 100 мм, довжина маточини 74 мм, а діаметр отвору під вісь 25 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг, що робить його придатним для транспортування важких вантажів у промислових умовах.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в роликах і має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, протектор оснащений пневматичною шиною з профілем лінії. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, діаметр отвору осі становить 20 мм, довжина маточини - 74 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в роликах і має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, протектор оснащений пневматичною шиною з профілем лінії. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, довжина маточини становить 74 мм, діаметр отвору осі - 25 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air призначене для використання в роликах і має діаметр 400 мм з шириною протектора 100 мм. Корпус виготовлено зі сталі аркуша, а протектор оснащено пневматичною шиною з профілем блоку для забезпечення оптимального зчеплення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником і має отвір осі діаметром 20 мм з довжиною маточини 74 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech з алюмінієвим корпусом та еластичною шиною без маркування, вулканізованою, призначене для використання в роликах. Діаметр колеса становить 125 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості 4 км/год або 240 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність 600 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM та інших промислових галузях.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 95 мм, шириною протектора 40 мм та довжиною маточини 45 мм, з діаметром отвору під вісь 20 мм. Корпус виготовлено зі сталі, протектор з відлитого поліуретану, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує надійну роботу. Динамічна вантажопідйомність становить 400 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 800 кг, що робить його придатним для важких промислових застосувань у машинобудуванні, автомобільній промисловості та логістичних системах.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм виготовлене з поліамідного корпусу та еластичної чорної вулканізованої шини, оснащене роликовим підшипником з отвором осі 15 мм та довжиною маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 500 кг. Призначене для використання в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, машинобудуванні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм призначене для використання в роликах. Корпус виготовлено з поліаміду, протектор має еластичну шину без маркування, вулканізовану. Обладнане роликовим підшипником з отвором під вісь діаметром 15 мм та довжиною маточини 58 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 250 кг при швидкості 4 км/год, статична - 500 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості, візках для кейтерингу, машинобудуванні та інших промислових застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech діаметром 100 мм з шириною протектора 34 мм призначене для використання в роликах і має корпус з поліаміду та еластичну шину без маркування, вулканізовану. Конструкція включає прецизійний кульковий підшипник, довжину маточини 45 мм та діаметр отвору осі 8,3 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 4 км/год, статична - 320 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу, будівництві контейнерів та інших промислових застосуваннях.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку шириною 32 мм призначене для використання в роликах. Діаметр колеса становить 100 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Оснащене роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 160 кг. Ідеально підходить для роликових кліток, візків для покупок, меблів та виставкових стендів для магазинів, шаф для інструментів, робочих столів і транспортного обладнання.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 20 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech призначене для використання в роликах і характеризується діаметром 150 мм, шириною протектора 50 мм та довжиною маточини 60 мм, з отвором під вісь діаметром 25 мм. Корпус виготовлено з алюмінію, протектор з відлитого поліуретану, обладнано прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження становить 1000 кг, динамічне навантаження 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, що забезпечує надійність у промислових застосуваннях.