메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

고품질 캐스터

오래 지속되는 품질을 선택하세요: TENTE 캐스터는 산업용, 의료용 및 가구용 애플리케이션을 위해 부드럽고 오래 지속되는 이동성, 낮은 구름저항, 견고한 하우징 및 신뢰할 수 있는 잠금 장치를 제공합니다.
고품질 캐스터

시리즈

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
특성
휠 직경: 25.00 - 50.00 mm
부하 용량: 400 - 22500 kg
전체 높이: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
특성
휠 직경: 25.00 - 50.00 mm
부하 용량: 400 - 22500 kg
전체 높이: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

특성
휠 직경: 25.00 - 50.00 mm
부하 용량: 400 - 22500 kg
전체 높이: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
특성
휠 직경: 75 - 150 mm
부하 용량: Light Duty | < 150 kg kg
전체 높이: 103 - 188 mm
필터
활성 필터: