私たちのシリーズ
車輪 100 mm
Puretech車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの寸法を持ち、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを採用しています。ローラーベアリング搭載により、動荷重75kg(4km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を実現します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応し、産業用途から商業用途まで多様な環境で信頼性の高い移動性を提供します。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12.1mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの負荷に対応します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの耐荷重性能を備えており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用しており、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は時速4kmで200kg、静的荷重容量は400kgの耐荷重性能を備えています。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な産業用車輪として設計されています。
車輪 125 mm
Basetech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長48mm、軸穴径12mmの寸法を持つポリプロピレン製の車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリプロピレンを使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応可能で、キャスター用途に適した高い耐荷重性能を提供します。軽量でありながら優れた強度を持つポリプロピレン材質により、産業用途から一般用途まで幅広い応用が可能な車輪となっています。
車輪 200 mm
Duratech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20.1mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリアミド製で、トレッドも車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は4km/h時に800kg、静荷重は1600kgの優れた耐荷重性能を実現します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの高性能キャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1680kg、6km/h時に1400kg、静的荷重容量は3360kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Duratech車輪は、直径82mm、トread幅88mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質は重量系ポリアミドで、トread材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は3km/h時に900kg、静荷重は1800kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅45mmの高性能キャスター用車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには発泡タイプのポリウレタンを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。軸穴径は8mm、ハブ長は53mmです。動荷重は時速3kmで70kg、静荷重は140kgの負荷容量を持ちます。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Puretech車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmの高性能キャスター用車輪です。本体はポリプロピレン製で、硬質ゴム(黒)のトレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は15mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、産業用途から商業用途まで多様な環境での使用に対応します。
車輪 125 mm
Puretech車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmの高性能キャスター用車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は15mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
車輪 160 mm
Elastech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は4km/h時350kg、6km/h時280kgの高い負荷性能を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い産業用途に対応します。
車輪 260 mm
Puretech air車輪は、直径260mm、トレッド幅85mmの空気入り、ブロックプロファイル仕様の車輪です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、ローラーベアリングを搭載しています。軸穴径は25mm、ハブ長は74mmとなっています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は150kgの負荷に対応しており、キャスター用途において優れた耐荷重性能と走行性能を提供します。空気入りタイヤによる優れたクッション性と、ブロックプロファイルによる安定した走行特性を兼ね備えた高性能車輪です。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの空気入り、ブロックプロファイル仕様の車輪です。本体材質にポリプロピレンを採用し、ローラーベアリングを搭載しています。軸穴径は25mm、ハブ長は74mmとなっています。動荷重は3km/h時に200kg、静荷重は400kgの負荷容量を有しており、キャスター用途に最適な設計となっています。空気入りタイヤにより優れたクッション性と走行性能を実現し、産業用途での使用に適した堅牢な構造を備えています。
車輪 260 mm
Puretech air車輪は、直径260mm、トレッド幅85mmの空気入り、ブロックプロファイル仕様の車輪です。車軸穴径は25mm、ハブ長は74mmに設計されています。本体材質にはシートスチールを採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動荷重は3km/h時に150kg、静荷重は300kgの負荷容量を持ち、キャスター用途に最適化された高性能な車輪として、産業機器や搬送装置での使用に適しています。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの仕様を持つキャスター用車輪です。車輪本体はシートスチール製で、空気入り、ブロックプロファイルトレッドを採用しています。ローラーベアリングを搭載し、軸穴径は25mm、ハブ長は74mmです。動荷重は3km/h時に200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途での重量物搬送に適した高性能な車輪となっています。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの空気入り、ラインプロファイル材質を使用した車輪です。車輪本体はシートスチール製で、精密ボールベアリングを搭載し、アクスル穴径20mm、ハブ長74mmの仕様となっています。荷重性能は静的荷重400kg、動的荷重200kg(速度3km/h時)に対応しており、キャスター用途において優れた耐荷重性能と滑らかな走行性能を提供します。空気入りタイヤにより振動吸収性に優れ、精密ボールベアリングにより長期間の安定した動作を実現します。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの空気入り、ラインプロファイル材質を使用した車輪です。車輪本体はシートスチール製で、精密ボールベアリングを搭載し、軸穴径25mm、ハブ長74mmの仕様となっています。荷重性能は静荷重400kg、動荷重200kg(速度3km/h時)に対応しており、キャスター用途に最適な設計となっています。空気入りタイヤにより優れたクッション性と静粛性を実現し、精密ベアリングにより滑らかな回転を提供します。
車輪 400 mm
Puretech air車輪は、直径400mm、トレッド幅100mmの空気入り、ブロックプロファイル材質を採用したキャスター用車輪です。車軸穴径は20mm、ハブ長は74mmに設計されており、シートスチール製ボディに精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの高い耐荷重性能を実現し、産業用途での安定した運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時240kgです。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台などの用途に適用されます。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、直径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に400kg、静的荷重容量は800kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの高性能キャスター用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径15mmの寸法を持ち、ポリアミド製ボディに黒色加硫処理済み弾性タイヤを装着しています。ローラーベアリングを採用し、動荷重250kg(4km/h時)、静荷重500kgの優れた耐荷重性能を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカート、コンテナ建設、消防技術、機械製造、郵便物流、生産プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径15mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgとなっています。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Elastech車輪は、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長45mm、軸穴径8.3mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドと精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。