車輪 250 mm
Novatech車輪は、直径250mm、トレッド幅75mmの仕様を持つキャスター用車輪本体です。本体材質には鋳鉄を採用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を使用しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフトおよび修理会社、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、超音波装置、輸送機器など幅広い用途に対応した高性能車輪です。
車輪 230 mm
Novatech車輪は、直径230mm、トレッド幅82mmの高性能キャスター用車輪本体です。本体材質には鋳鉄を採用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を使用することで優れた耐久性と静音性を実現しています。航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、セラミック・ガラス製造業、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産プラットフォーム用トロリー、超音波装置、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、直径250mm、トレッド幅80mmの高性能キャスター用車輪本体です。本体材質には鋳鉄を採用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を使用することで優れた耐久性と静音性を実現しています。航空宇宙産業や空港設備、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、セラミック・ガラス製造業、コンテナ建設、消防技術・防火設備、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、郵便物流システム、生産プラットフォーム用トロリー、超音波装置、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、直径100mm、トレッド幅32mmの高性能キャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドには耐久性に優れた熱可塑性ゴムを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は12mm、ハブ長は34.9mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を持ち、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トread幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadと精密ボールベアリング、ステンレスを採用しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 150 mm
Elastech車輪は、直径150mm、トread幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadを採用し、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Puretech車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの寸法を持ち、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを採用しています。ローラーベアリング搭載により、動荷重75kg(4km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を実現します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応し、産業用途から商業用途まで多様な環境で信頼性の高い移動性を提供します。
車輪 200 mm
Novatech車輪は、直径200mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの高性能キャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1680kg、6km/h時に1400kg、静的荷重容量は3360kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Puretech車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmの高性能キャスター用車輪です。本体はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は15mm、ハブ長は58mmです。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
車輪 160 mm
Elastech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は4km/h時350kg、6km/h時280kgの高い負荷性能を実現します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い産業用途に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時240kgです。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台などの用途に適用されます。
車輪 95 mm
Novatech車輪は、直径95mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に400kg、静的荷重容量は800kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径15mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgとなっています。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Elastech車輪は、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長45mm、軸穴径8.3mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドと精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、直径100mm、トレッド幅32mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体はポリプロピレン製で、トレッドには耐久性に優れた熱可塑性ゴムを使用しています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの負荷容量を持ちます。ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能な汎用性の高い製品です。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、直径150mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、アルミニウム製ボディとポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。軸穴径20mm、ハブ長60mmの設計で、精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、AGVシステム、フォークリフト、輸送機器など幅広い産業用途に対応した信頼性の高い車輪です。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、直径150mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、アルミニウム製ボディとポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。軸穴径25mm、ハブ長60mmの精密ボールベアリング仕様により、静的荷重1000kg、動的荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの優れた耐荷重性能を実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化された設計となっています。
車輪 100 mm
Novatech車輪は、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mm、軸穴径15mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はアルミニウム製で、トレッド材質にはポリウレタン鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応し、静的荷重容量は600kgまで支持可能です。高品質な材料と精密な構造により、産業用途での信頼性の高い運搬作業を実現します。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長62mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/hで1440kg、速度6km/hで1200kgに対応し、静的荷重容量は2880kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、軸穴径17mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に700kg、静的荷重容量は1400kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応する高性能車輪です。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、直径140mm、トレッド幅60mm、ハブ長65mm、軸穴径12mmの高性能キャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング、封止仕様により滑らかな回転を実現します。動荷重700kg(3km/h時)、静荷重1400kgの優れた耐荷重性能を持ち、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 75 mm
Puretech車輪は、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長26.5mm、軸穴径8mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、プレーンベアリングを搭載しています。動荷重は3km/h時に60kg、静荷重は120kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
車輪 150 mm
Puretech車輪は、直径150mm、トレッド幅32mmの精密ボールベアリング搭載キャスター用車輪です。車軸穴径8mm、ハブ長36.5mmの寸法を持ち、本体はポリプロピレン製、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を使用しています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を備えており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
車輪 160 mm
Maxtech車輪は、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド、トレッド材質はポリウレタン樹脂成型で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動荷重は4km/h時350kg、6km/h時300kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。