メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径150mm、トレッド幅32mm、ハブ長36.5mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。本体はポリプロピレン製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
S4材質番号
199065468
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.44 kg
製品名
Puretech
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
車軸穴径
8.3 mm
ハブの長さ
36.5 mm
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール