車輪 160 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング素材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量270kg、動的荷重容量135kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 100 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ製品です。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、ローラーベアリングを採用しています。荷重仕様は、静的荷重320kg、動的荷重160kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での高い負荷能力を実現しています。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで、優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 125 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長34.9mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量200kg、動的荷重容量100kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
車輪 100 mm
Supratechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリプロピレンを採用し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用しています。荷重性能は静荷重160kg、動荷重80kg(速度4km/h時)となっており、産業用途での使用に適した耐久性と安定性を提供します。ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、様々な環境での運搬作業に対応可能な設計となっています。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長48mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、工業用途における優れた耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅37mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重200kg、動荷重100kg(速度4km/h時)に対応し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高耐久性を実現しています。床面を傷つけないノンマーキング特性により、清潔性が求められる環境での使用にも最適です。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長34.9mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用しています。動的荷重は速度4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を提供します。産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.2mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッドとローラーベアリングを組み合わせることで優れた走行性能を実現しています。動荷重は4km/h時に250kg、静荷重は500kgの負荷容量を有し、産業用途における重量物の搬送に適した信頼性の高い仕様となっています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、動荷重は4km/h時に300kg、静荷重は600kgの優れた耐荷重性能を発揮します。産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動荷重は4km/h時において200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現します。ローラーベアリングの採用により滑らかな回転性能を確保し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重は4km/h時に200kg、静的荷重は400kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ステンレス製ローラーベアリングを搭載し、動荷重300kg(4km/h時)、静荷重600kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の移動に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に300kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドにはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静荷重1000kgに対応します。動荷重については、速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgの荷重容量を実現し、産業用途における優れた耐久性と安定性を提供します。
車輪 160 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量700kg、動的荷重容量350kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム、ノンマーキング材を採用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重は4km/h時に205kg、静的荷重は410kgの耐荷重性能を有し、工場や倉庫での重量物搬送用途に適した高性能キャスターホイールです。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ステンレス製ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は速度4km/h時に840kg、速度6km/h時に700kgの負荷容量を有し、産業用途における高負荷搬送システムに適した堅牢な設計となっています。
車輪 125 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に660kg、6km/h時に550kgに対応し、静的荷重容量は1100kgまで支持可能です。高い耐久性と安定した走行性能を提供する工業用途向けの高品質ホイールです。