- Kezdőlap
- Görgők és kerekek
- Görgők
- funkcionalitás szerint
-
Rögzíthető görgők
Rögzíthető görgők
Totálfékes görgő 100 mm
A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol az elektromos vezetőképesség és a precíz fékezés különösen fontos.
Totálfékes görgő 100 mm
A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Totálfékes görgő 125 mm
A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.
Totálfékes görgő 125 mm
A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel kombinálva, amely biztosítja az optimális tapadást és a statikus elektromosság elvezetését. A kerék siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő teljes magassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a stabil működést. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testből és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelületből áll, 100 mm átmérővel, siklócsapágy rozsdamentes megoldással. A görgő teljes magassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Elsősorban ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez ajánlott alkalmazási területeken használható.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy látja el, garantálva a tartós és sima működést. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol az elektrosztatikus kisülés megelőzése kritikus fontosságú.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkekkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a stabil működést. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol az elektromos vezetőképesség és a rozsdamentes tulajdonságok különösen fontosak.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a stabil működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén, elektromosan vezető testből és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelületből áll, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Kerékfékes görgő 100 mm
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással kombinálva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásához. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg, így sokoldalú ipari és egészségügyi felhasználásra alkalmas.
Kerékfékes görgő 100 mm
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy látja el, garantálva a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testből és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelületből áll, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 139 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol az elektrosztatikus kisülés és a korrózióállóság kritikus követelmény.
Kerékfékes görgő 125 mm
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással kombinálva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol az elektromos vezetőképesség és a higiénikus tulajdonságok különösen fontosak.
Kerékfékes görgő 125 mm
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A házat poliamid anyagból készítették, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással szerelték fel a tartós működés érdekében. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Totálfékes görgő 100 mm
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete termoplasztikus gumi, amely csendes járást és kiváló tapadást nyújt, a csapágyazás siklócsapágy típusú. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg, így ideális ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
Totálfékes görgő 125 mm
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete termoplasztikus gumi, amely csendes járást és kiváló tapadást nyújt, a csapágyazás siklócsapágy típusú. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Totálfékes görgő 100 mm
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, siklócsapágy alkalmazásával. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 139 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ez a görgő ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol megbízható teljesítmény és precíz irányíthatóság szükséges.
Totálfékes görgő 100 mm
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít, míg a kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy garantálja a zökkenőmentes működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
Totálfékes görgő 125 mm
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és ellenálló tulajdonságokkal bír, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete pedig tömör gumi, nyomot nem hagyó típusú, amely védi a padlófelületeket és csendes működést garantál. A kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő teljes magassága 162 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.
Totálfékes görgő 125 mm
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és ellenálló tulajdonságokkal bír, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a smooth működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó típusú, amely védi a padlófelületeket, és siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a tartós és zökkenőmentes működést. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A görgő összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol higiénikus és megbízható mobilitás szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, biztosítva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készül, amely kiváló tapadást és csendes gördülést nyújt, míg a precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben garantálja a zökkenőmentes mozgást. A görgő 100 mm átmérőjű kerékkel és 139 mm összmagassággal rendelkezik. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terheléskor pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással a zökkenőmentes működésért. A görgő átmérője 100 mm, összmagassága 139 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a stabil működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes típusú csapágyazással. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Elsősorban ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásához ajánlott.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben biztosítja a zavartalan működést. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható működést. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben biztosítja a könnyű gördülést. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol higiéniai követelmények és megbízhatóság egyaránt fontos szempont.
Gyakran Ismételt Kérdések
Advantages of Castors with Brakes
Castors with brakes are designed to provide secure mobility and precise control by combining smooth movement with reliable locking mechanisms. Engineered with durable materials and integrated braking systems, they ensure stability and safety when needed - both when moving and when stationary.
TENTE castors with brakes offer various benefits:
Increased Safety - The locking mechanism stops unexpected movement, giving you peace of mind and stability.
Secure Locking - Ensures your application stays securely in place when needed, preventing any unwanted movement.
Increased Efficiency - A secure application leads to a safer and more productive work environment, allowing for more efficient workflows.
Durability - TENTE castors are built to withstand heavy loads and frequent use without compromising on reliability.
Types of Castor Braking Mechanisms
In professional terms, the brake mechanism is usually referred to as a locking mechanism. There are several types of locking mechanisms for castors, each offering unique benefits for different needs:
Wheel Brake
A wheel brake is a manually operated pedal lock that prevents unitended movement of the wheel, while allowing the castor to swivel freely. This locking mechanism is ideal for applications, like a workstation or trolley, that need to stay still but also require easy movement.
Directional Lock
A directional locking mechanism allow to lock the swivel, while still allowing the castor wheel to rotate. Ideal for improved steering around bends, as well as for moving in a straight line over a long distance.
Total Lock
This locks both the wheel and the swivel housing, preventing all castor movement. A total lock is perfect for equipment that needs a secure standing.
Central Lock
A central lock allows for a simultaneous locking of more than one castor using a central actuation lever. A central locking mechanism can be combined directional and total locking castors, as well as with a wheel brake mechanism. Combined directional lock for improved steering around bends, as well as movement in a straight line over long distances. Also a total lock for simultaneously locking the wheel and swivel housing for a secure standing.
Intermittent Lock
The intermittent lock engages when any weight is put on the castor. In most cases, this locking mechanism prevents motion by stopping operation until the load is removed. Intermittent brakes are often used for application like office chairs or other furniture.
Fields of Application for Castors with Brakes
Castors with brakes are used in a wide range of industries, providing both mobility and stability when needed. In an industrial environment, they for example help move heavy machinery and transport carts while ensuring they stay securely in place during operation. Medical equipment like hospital beds and rolling IV stands rely on them for smooth movement combined with a firm lock when stationary. In a logistics setting, they keep applications like picking trolleys and roll cages manoeuvrable yet secure when loading or unloading goods. Retail and commercial spaces benefit from them in display units and mobile workstations, offering flexibility while preventing unwanted movement. Even in furniture and home applications, they’re found on office chairs, media furniture and storage units, making everyday tasks easier. No matter the industry, braked castors strike the perfect balance between movement and control, improving safety, efficiency, and convenience.