Kerékfékes görgő 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356199
Termékszám:
5085YGC100R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid h...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy látja el, garantálva a hosszú élettartamot és a zökkenőmentes működést. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testből és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelületből áll, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 139 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol az elektrosztatikus kisülés és a korrózióállóság kritikus követelmény.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől