Forgóvillás görgő 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355710
Termékszám:
5080YGC100R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő ház...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű mozgathatóságot garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásához. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől