Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355871
Termékszám:
5081YGC100R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy látja el, garantálva a tartós és sima működést. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol az elektrosztatikus kisülés megelőzése kritikus fontosságú.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől