Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370928
Termékszám:
5087PIO100P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid any...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, siklócsapágy alkalmazásával. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 139 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ez a görgő ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol megbízható teljesítmény és precíz irányíthatóság szükséges.