Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely siklócsapágyazással működik és 100 mm átmérőjű. A görgő összmagassága 139 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5080PIO100P30-10
EAN
4031582370843
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,41 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
5087PIO100P30-10

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, siklócsapágy alkalmazásával. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 139 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ez a görgő ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol megbízható teljesítmény és precíz irányíthatóság szükséges.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-10

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással biztosítja a kiváló mozgékonyságot és tartósságot. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, amelyre tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelület került, siklócsapágy alkalmazásával. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 139 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ez a görgő ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol megbízható teljesítmény és precíz irányíthatóság szükséges.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg