Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370935
Termékszám:
5087PIO100P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít, míg a kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy garantálja a zökkenőmentes működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.