Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és kémiai ellenállással bír, míg a forgószerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes csapágyazással működik a tartós és zökkenőmentes forgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, futófelülete pedig tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben készült, siklócsapágy alkalmazásával. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 139 mm. A dinamikus terhelhetőség 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 160 kg. Elsősorban ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásához ajánlott.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5080PIO100P30-12
EAN
4031582370850
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,41 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
5087PIO100P30-12

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít, míg a kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy garantálja a zökkenőmentes működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-12

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít, míg a kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy garantálja a zökkenőmentes működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék siklócsapágyazással van ellátva, átmérője 100 mm. A görgő összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 160 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg