Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370904
Termékszám:
5087PJO125P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete termoplasztikus gumi, amely csendes járást és kiváló tapadást nyújt, a csapágyazás siklócsapágy típusú. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.