Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és ellenálló tulajdonságokkal bír, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a smooth működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete tömör gumi, nyomot nem hagyó típusú, amely védi a padlófelületeket, és siklócsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5087PIO125P30-12
EAN
4031582370959
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,54 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
5080PIO125P30-12

A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartóssággal rendelkezik, míg a forgószerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes csapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból készült, futófelülete pedig tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartóssággal rendelkezik, míg a forgószerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes csapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból készült, futófelülete pedig tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg