Forgóvillás görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370874
Termékszám:
5080PIO125P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetőv...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartóssággal rendelkezik, míg a forgószerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes csapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból készült, futófelülete pedig tömör gumi, nyomot nem hagyó kivitelben, amely védi a padlófelületeket és csendes működést biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.