Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással a zökkenőmentes működésért. A görgő átmérője 100 mm, összmagassága 139 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5081PJC100P30-10
EAN
4031582395860
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,48 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
256 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
128 mm
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
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
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
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű mozgathatóságot biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben gondoskodik a zökkenőmentes működésről. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
5087PJC100P30-10

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea stainless
5080PJC100P30-10

A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és megbízható felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal van felszerelve, amely kiváló tartósságot és könnyű mozgathatóságot biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágy rozsdamentes kivitelben gondoskodik a zökkenőmentes működésről. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
5087PJC100P30-10

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló tartósságot és könnyű manőverezhetőséget biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással szerelve. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg