Kerékfékes görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356229
Termékszám:
5085YGM125R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliam...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással kombinálva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol az elektromos vezetőképesség és a higiénikus tulajdonságok különösen fontosak.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől