Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370942
Termékszám:
5087PIO125P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és ellenálló tulajdonságokkal bír, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete pedig tömör gumi, nyomot nem hagyó típusú, amely védi a padlófelületeket és csendes működést garantál. A kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő teljes magassága 162 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.