Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házat kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy látja el, amely kiváló tartósságot és könnyű mozgathatóságot biztosít. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 160 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez, ahol higiénikus és csendes működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5080PIO125P30-10
EAN
4031582370867
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,55 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
5087PIO125P30-10

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és ellenálló tulajdonságokkal bír, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete pedig tömör gumi, nyomot nem hagyó típusú, amely védi a padlófelületeket és csendes működést garantál. A kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő teljes magassága 162 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087PIO125P30-10

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely tartós és ellenálló tulajdonságokkal bír, míg a forgócsapágy kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes kivitelben biztosítja a hosszú élettartamot és megbízható működést. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete pedig tömör gumi, nyomot nem hagyó típusú, amely védi a padlófelületeket és csendes működést garantál. A kerék 125 mm átmérőjű és siklócsapágyazással van ellátva. A görgő teljes magassága 162 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. A termék ideális ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg