Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkekkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a stabil működést. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol az elektromos vezetőképesség és a rozsdamentes tulajdonságok különösen fontosak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5081YGC125R05-22x40
EAN
4031582355925
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Housing
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

A Galea stainless forgóvillás görgő tömör csap, kerek típusú szerelvénnyel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz, amely rozsdamentes kivitelű. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. A termék elsősorban ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásához ajánlott.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

A Galea stainless fixvillás görgő tömör csap, kerek típusú csatlakozással rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, amely biztosítja az optimális tapadást és az elektromos töltések biztonságos elvezetését. A kerék 125 mm átmérőjű, precíziós golyóscsapággyal, rozsdamentes kivitelben van felszerelve a hosszú élettartam és zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 162 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Kerékfékes görgő 125 mm
Kerékfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A házat poliamid anyagból készítették, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással szerelték fel a tartós működés érdekében. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

A Galea stainless forgóvillás görgő tömör csap, kerek típusú szerelvénnyel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal ellátva. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású. A kerék precíziós golyóscsapágyat tartalmaz, amely rozsdamentes kivitelű. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. A termék elsősorban ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásához ajánlott.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

A Galea stainless fixvillás görgő tömör csap, kerek típusú csatlakozással rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal rendelkezik. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, amely biztosítja az optimális tapadást és az elektromos töltések biztonságos elvezetését. A kerék 125 mm átmérőjű, precíziós golyóscsapággyal, rozsdamentes kivitelben van felszerelve a hosszú élettartam és zökkenőmentes működés érdekében. A görgő összmagassága 162 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelés esetén pedig 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Kerékfékes görgő 125 mm
Kerékfékes görgő 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

A Galea stainless kerékfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A házat poliamid anyagból készítették, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással szerelték fel a tartós működés érdekében. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg