Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355864
Termékszám:
5081YGM100R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyó mege...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A poliamid házban kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágy biztosítja a stabil működést. A kerék polipropilén, elektromosan vezető testből és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelületből áll, 100 mm átmérővel, siklócsapágy rozsdamentes megoldással. A görgő teljes magassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Elsősorban ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez ajánlott alkalmazási területeken használható.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől