경량 휠
휠 100 mm
Supratech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 45mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.
휠 50 mm
Duratech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 50mm, 트레드 폭 20mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리아미드 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 재질의 트레드로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 플레인 베어링을 채용하고 축구멍 직경 8mm, 허브 길이 21.7mm의 사양을 갖추고 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 110kg, 동적 하중 55kg(3km/h 속도 기준)으로, 자동차 OEM, 컨테이너 건설, 전자 시스템 및 클린룸 기술, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 60mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되었습니다. 허브 길이 60mm, 축 구멍 직경 8mm 규격이며 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Maxtech 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 축 구멍 직경은 12mm이며 허브 길이는 44.4mm로 설계되었고, 스테인리스 롤러 베어링이 적용되어 있습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Puretech air 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 강판 본체로 제작된 캐스터용 휠입니다. 공압 타이어와 라인 프로파일 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 장착되어 있습니다. 축 구멍 직경은 20mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 70kg, 정적 하중 용량은 140kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 35mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 160 mm
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 12mm이고 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 135kg, 정적 하중 용량은 270kg을 지원하여 비계, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 36.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 75 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 75mm, 트레드 폭 25mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 8.1mm이며, 허브 길이는 26.5mm로 제작되어 다양한 캐스터 어셈블리에 적합합니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 60kg, 정적 하중 120kg을 지원하여 중간 정도의 하중을 요구하는 산업용 및 상업용 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 정밀한 치수와 우수한 하중 지지 능력으로 안정적인 이동성과 내구성을 제공합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 직경 100mm, 차체 폭 35mm의 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 45mm이며, 축 구멍 직경은 8mm로 설계되었습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하고 건식 베어링 부시를 장착하여 내구성을 확보했습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원하여 다양한 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 80 mm
Duratech heat 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 35mm, 허브 길이 45mm의 치수를 가진 캐스터용 휠입니다. 휠 본체는 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작되었으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질을 사용합니다. 축 구멍 직경은 8mm이고 건식 베어링 부시가 적용되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
휠 100 mm
Duratech heat 휠은 직경 100mm, 차체 폭 35mm의 플라스틱 열경화성, 내열성 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 45mm이며, 축구멍 직경은 8mm로 설계되었습니다. 휠 차체와 동일한 소재의 트레드를 적용하고 건식 베어링 부시를 장착하여 내구성을 확보했습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 125kg, 정적 하중 용량은 250kg을 지원하여 중간 하중의 산업용 이동 장비에 적합한 성능을 제공합니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 75mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 허브 길이는 74mm이고 축 구멍 직경은 20mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 120kg, 동적 하중 60kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 36.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합합니다.
휠 50 mm
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드(폭 19mm)를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 50 mm
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 폭 19mm의 열가소성 고무 트레드가 결합되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 설계되어 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 애플리케이션에 적합합니다.
휠 50 mm
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 폭 19mm의 열가소성 고무 트레드가 결합되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 설계되어 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
휠 50 mm
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드(폭 19mm)를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 50 mm
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드(폭 19mm)를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 82mm의 치수를 가지며 허브 길이는 74mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 롤러 베어링과 20mm 축 구멍 직경으로 구성되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Supratech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 32mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되었으며 축 구멍 직경은 8mm, 허브 길이는 36.5mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 20mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 폴리우레탄 주입 트레드로 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 10mm, 허브 길이는 8mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg, 정적 하중 용량은 120kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
자주 묻는 질문
라이트 듀티 휠의 장점
경량 휠은 휠당 최대 150kg의 적당한 하중을 받는 용도에 적합합니다.고하중 용량이 필요하지 않은 곳에서도 제어력이나 서비스 수명에 영향을 주지 않으면서 안정적이고 부드러운 롤링을 제공합니다.다양한 재질, 트레드 프로파일, 직경, 허브, 보어 및 베어링 유형에 사용할 수 있으며 바닥 조건, 환경 요인 및 응용 분야의 요구 사항에 맞출 수 있습니다.최상의 결과를 얻으려면 휠을 적절한 등급의 캐스터 하우징과 함께 사용하여 원하는 정격 하중과 안정성을 달성하십시오.TENTE 경량 휠은 다양한 주요 이점을 제공합니다.
민첩하고 정확한 기동성 — 취급이 용이하도록 설계된 경량 캐스터 휠은 좁은 공간이나 잦은 위치 조정이 필요한 상황에서도 부드러운 방향 전환과 제어된 움직임을 지원합니다.이를 통해 일상 작업을 더 빠르고 예측 가능하게 만들 수 있습니다.
인체공학적 성능 — 올바른 베어링 패키지와 직경으로 시동력과 회전력이 낮아 푸시/풀 인체 공학이 향상되고 장시간 교대 근무 시 운전자의 피로가 줄어듭니다.
바닥에 맞는 롤링 동작 — 열가소성 고무, 폴리프로필렌 또는 폴리우레탄과 같은 컴파운드와 적절한 트레드 형상을 선택하여 낮은 회전 저항, 소음 수준 및 바닥 보호의 균형을 맞출 수 있습니다.적절한 직경과 너비는 안정성과 승차감을 더욱 개선합니다.
라이트 듀티 휠의 종류
라이트 듀티 플라스틱 휠
가볍고 부식되지 않는 구조가 필요하고 매끄럽고 단단한 바닥에서 효율적인 롤링이 필요한 경우 경량 플라스틱 휠을 사용하는 것이 좋습니다.폴리프로필렌 휠 바디는 장비를 민첩하고 경제적으로 유지하며, 단단한 트레드는 쉬운 시동력을 제공합니다. 이는 바닥 보호 및 소음이 기동성이 부차적인 경우에 가장 적합합니다.대표적인 제품 중 하나가 POO 휠입니다.이 휠은 완전히 폴리프로필렌으로 만들어졌으며 플레인 베어링을 사용합니다.65mm, 75mm, 80mm 및 100mm 휠 직경 변형이 가능한 POO 경량 플라스틱 휠은 크기에 따라 휠당 최대 140kg의 하중을 처리할 수 있으며 휠 직경 125mm 버전은 더 높은 하중을 처리할 수 있습니다.
라이트 듀티 러버 휠
경량 고무 바퀴는 다양한 환경에서 안정적인 이동성을 제공하도록 설계되었습니다.트레드 경도를 바닥 유형에 맞추면 표면 마감을 유지하면서 롤링 부하를 줄일 수 있습니다. 이는 잦은 이동과 신뢰할 수 있는 일상적인 서비스에 이상적입니다.그립은 화합물에 따라 달라집니다. 부드러운 고무는 매끄럽거나 약간 고르지 않은 바닥에서 높은 접착력을 제공하고 미끄러짐을 완화하는 데 도움이 되는 반면, 단단한 블렌드는 회전 저항이 낮고 시동력이 용이합니다.바닥 보호와 조용한 주행이 우선시되는 곳에서는 폴리프로필렌 센터의 소프트 트레드 경량 고무 바퀴가 매우 적합합니다.우리의 선택 중에서 PIO 휠이 눈에 띄는 예입니다.이 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 자국이 남지 않는 견고한 고무 트레드 및 플레인 베어링을 결합합니다.
라이트 듀티 휠의 적용 분야
경량 캐스터 휠은 장비가 낮은 부하에서 부드럽고 제어된 움직임이 필요한 모든 곳에서 사용됩니다.일반적인 용도로는 쇼핑 트롤리, 매장 설비 및 모바일 디스플레이와 같은 소매용 애플리케이션, 마취 카트, 약물 카트 및 요양 침대와 같은 의료 장비, 생산 및 플랫폼 트롤리, 도구 캐비닛 및 작업대를 포함한 가벼운 산업 및 작업장 장비, 롤 케이지 및 소형 운송 카트와 같은 물류 장비가 포함됩니다.바닥 및 듀티 사이클에 맞게 휠 재질과 직경을 선택하면 구르는 힘, 소음 및 표면 보호의 균형을 맞출 수 있습니다. 예를 들어 단단한 트레드는 부드러운 바닥과, 부드러운 트레드는 단단한 바닥과 결합하여 원하는 핸들링 및 관리 프로파일을 달성할 수 있습니다.