휠 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457285
제품 번호:
PJI050x19-Ø8 NEGRA
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Supratech 휠은 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 직경 50mm, 트레드 폭 19mm, 허브 길이 21.5mm의 치수를 가지고 있으며, 6mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 스페이서 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Supratech 휠은 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 직경 50mm, 트레드 폭 19mm, 허브 길이 21.5mm의 치수를 가지고 있으며, 6mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 40kg입니다. 이 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴