메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리우레탄 주입 트레드를 갖춘 고성능 휠로서, 80mm의 외경과 30mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 12mm 직경의 액슬 홀을 통해 장착됩니다. 폴리아미드 바디에 롤러 베어링과 스테인리스 베어링이 통합되어 있어 우수한 내구성과 안정성을 제공합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 4km에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAD080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582452822
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
0.17 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
30 mm
직경
80 mm
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴