메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 75mm의 외경과 25mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 26.5mm이며, 액슬 구멍의 지름은 8.1mm로 표준화되어 있어 다양한 캐스터 프레임과의 호환성을 보장합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 120kg과 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 60kg을 지원하도록 설계되었으며, 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
문서 번호
문서 번호
PAO075x25-Ø8
EAN
4031582454291
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.08 kg
제품명
Maxtech
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차축 홀 직경
8.1 mm
허브 길이
26.5 mm
트레드 폭
25 mm
직경
75 mm
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료