휠 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457278
제품 번호:
PJI050x19-Ø8 AMARILLA
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드(폭 19mm)를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드(폭 19mm)를 적용하여 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Wheel
특수 기능