휠 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457247
제품 번호:
PJI050x19-Ø8 AZUL
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Supratech 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 트레드 폭 19mm의 치수를 가지고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 6mm이며, 스페이서 튜브가 장착...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Supratech 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 트레드 폭 19mm의 치수를 가지고 있습니다. 액슬 구멍의 지름은 6mm이며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 채용하여 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 이 휠은 정적 하중 용량 80kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량 40kg으로 설계되었으며, 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴