메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 폴리프로필렌 바디와 열가소성 고무 트레드를 갖춘 캐스터용 휠로서, 50mm의 외경과 19mm의 트레드 폭을 특징으로 합니다. 허브 길이는 21.5mm이며, 6mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 이 휠은 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 80kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 40kg입니다. 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJI050x19-Ø8 VERDE
EAN
4031582457261
핵심 속성
하우징 유형
3km/h에서의 적재 용량
40 kg
정지 중 하중용량
80 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.02 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
6 mm
허브 길이
21.5 mm
트레드 폭
19 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴