메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디 휠로서, 직경 100mm, 트레드 폭 32mm, 허브 길이 45mm의 치수를 갖추고 있으며, 8mm 구멍 직경의 액슬을 통해 장착됩니다. 열가소성 고무 트레드와 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 주행 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJP100x35-Ø8,3 HL45
EAN
4031582444223
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.21 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
45 mm