휠 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457254
제품 번호:
PJI050x19-Ø8 ROJA
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 폭 19mm의 열가소성 고무 트레드가 결합되어 우수한 내구성과 바닥 보호...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Supratech 휠은 직경 50mm, 허브 길이 21.5mm, 축 구멍 직경 6mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 폴리프로필렌 본체에 폭 19mm의 열가소성 고무 트레드가 결합되어 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 설계되어 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 및 상업용 애플리케이션에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
핵심 속성
휠
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴