메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도로 사용되는 캐스터용 휠입니다. 이 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 32mm의 사양으로 설계되었으며, 폴리프로필렌 소재의 휠 본체에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있습니다. 허브 길이는 36.5mm이고 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링을 탑재하여 부드러운 회전을 보장하며, 정적 하중 용량은 150kg, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 75kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJP125x32-Ø8 55sh
EAN
4031582453935
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
75 kg
정지 중 하중용량
150 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.28 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
55 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
36.5 mm
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
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴