메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Supratech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 휠의 외경은 125mm이며, 트레드 폭은 32mm입니다. 허브 길이는 36.5mm이고, 액슬 구멍의 지름은 8mm입니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 100kg입니다. 이 휠은 롤 케이지, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 공구 캐비닛, 작업대, 운송 장비 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PJP125x32-Ø8
EAN
4031582456820
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.28 kg
제품명
Supratech
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
8 mm
허브 길이
36.5 mm