- 홈
- 산업
- 산업
- 항공우주 산업 및 서비스
-
항공우주 산업, 공항 장비
공항 장비용 휠 및 캐스터
휠 80 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 25mm, 허브 길이 12mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 내구성을 확보했으며, 축공 직경은 25mm입니다. 정밀 볼 베어링(RS/2RS)을 채용하여 원활한 회전을 보장하고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 160kg, 정적 하중 용량은 320kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 80mm의 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드를 특징으로 하는 캐스터용 휠입니다. 허브 길이는 92mm이며 축 구멍 직경은 25mm로 설계되었습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 하중 용량은 정적 하중 3,360kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 1,680kg, 6km/h에서 1,400kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장하며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 액슬 구멍 직경은 20mm이며 허브 길이는 58mm입니다. 스테인리스 롤러 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 500kg, 정적 하중 용량은 1000kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 75mm의 캐스터용 휠로서 주물 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 정밀 볼 베어링이 적용되어 있으며, 축 구멍 직경은 25mm, 허브 길이는 75mm입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비(C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이), 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차 및 수리 회사, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 160 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 바디 휠로, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 54mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 주조 폴리우레탄 트레드로 제작되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1200kg을 지원하고, 동적 하중의 경우 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg까지 견딜 수 있습니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 세라믹 및 유리 제조, 컨테이너 건설, 소방 기술, 지게차, 중형 AGV 시스템, 기계 제작, 우편 물류, 생산 플랫폼 트롤리, 초음파 장치, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 200 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 알루미늄 휠로, 직경 200mm, 트레드 폭 50mm, 허브 길이 54mm의 치수를 가지고 있습니다. 정밀 볼 베어링을 채용하여 우수한 회전 성능을 제공하며, 주조 폴리우레탄 트레드로 제작되었습니다. 정적 하중 용량은 1200kg이고, 동적 하중 용량은 4km/h에서 600kg, 6km/h에서 500kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 76.2 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 폴리프로필렌 본체의 휠로, 직경 76.2mm, 트레드 폭 31.75mm, 허브 길이 41mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 9.8mm이며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 트레드는 주입 폴리우레탄 소재로 제작되어 우수한 내구성을 제공하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 102kg, 정적 하중 용량은 204kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 88.9 mm
Maxtech 휠은 직경 88.9mm, 트레드 폭 31.75mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 축 구멍 직경은 9.8mm, 허브 길이는 41mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 113kg, 정적 하중 용량은 226kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 101.6 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 101.6mm, 트레드 폭 31.75mm, 허브 길이 41mm의 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 9.8mm이며, 폴리프로필렌 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 제작되어 정밀 볼 베어링을 채용하였습니다. 하중 용량은 정적 하중 250kg, 동적 하중 125kg(3km/h 속도 기준)을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 127 mm
Maxtech 휠은 직경 127mm, 트레드 폭 31.75mm의 캐스터용 휠로, 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 주입 트레드를 특징으로 합니다. 허브 길이는 41mm이며, 축 구멍 직경은 9.8mm로 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 136kg, 정적 하중 용량은 272kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 75mm의 치수를 가지고 있습니다. 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 Foamed 트레드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나며, 롤러 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 축 구멍 직경은 25.4mm이고 허브 길이는 74mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 150kg, 동적 하중 75kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, 자동차 OEM, 생산 플랫폼 트롤리, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 40mm의 치수를 가지며 축 구멍 직경은 20mm입니다. 알루미늄 본체와 주조 폴리우레탄 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 300kg, 정적 하중 용량은 600kg을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 80mm, 트레드 폭 30mm, 허브 길이 28mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 축 구멍 직경은 12mm이며, 강철과 철로 제작된 본체에 폴리우레탄 주조 트레드가 적용되어 뛰어난 내구성을 제공합니다. 정밀 볼 베어링이 장착되어 부드러운 회전을 보장하며, 3km/h 속도에서 180kg의 동적 하중 용량을 지원합니다. 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 직경 85mm, 트레드 폭 80mm의 캐스터용 휠로, 강철 및 철 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 80mm이며, 축 구멍 직경은 25mm로 설계되어 정밀 볼 베어링을 장착합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 700kg, 정적 하중 용량은 1400kg을 지원하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 85 mm
Novatech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 85mm, 트레드 폭 70mm, 허브 길이 75mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 강철 및 철 소재의 본체에 폴리우레탄 주조 트레드를 적용하여 내구성을 확보했으며, 축공 직경은 17mm입니다. 밀봉된 정밀 볼 베어링을 채용하여 원활한 회전을 보장합니다. 하중 용량은 정적 하중 1400kg, 동적 하중 700kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 항공우주 산업, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 의료 장비, 중형 AGV 시스템, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 260 mm
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로, 직경 260mm, 트레드 폭 82mm의 치수를 가지며 허브 길이는 74mm, 축 구멍 직경은 20mm입니다. 폴리프로필렌 본체와 폴리우레탄 Foamed 트레드 소재로 제작되어 롤러 베어링을 채용했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 75kg, 정적 하중 용량은 150kg을 지원합니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 400 mm
Maxtech 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 90mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용합니다. 허브 길이는 129mm이며 축 구멍 직경은 10mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하였습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 145kg, 정적 하중 용량은 290kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 400 mm
Maxtech 휠은 직경 400mm, 트레드 폭 90mm의 강판 본체로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리우레탄 Foamed 트레드 소재를 사용하며, 허브 길이는 129mm, 축 구멍 직경은 10mm입니다. 정밀 볼 베어링을 장착하여 동적 하중 용량 145kg(속도 3km/h), 정적 하중 용량 190kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 200 mm
Maxtech 휠은 직경 200mm, 트레드 폭 50mm의 캐스터용 휠로서 폴리프로필렌 본체와 발포 폴리우레탄 트레드 소재를 사용하여 제작되었습니다. 허브 길이는 53mm이며 축 구멍 직경은 8mm로 설계되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 80 mm
Maxtech 휠은 직경 80mm, 트레드 폭 30mm의 폴리우레탄 주입 소재로 제작된 캐스터용 휠입니다. 폴리아미드 본체와 플레인 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 100 mm
Maxtech 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드 소재를 사용합니다. 플레인 베어링이 적용되었으며, 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 30mm의 캐스터용 휠로서 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드 소재를 사용합니다. 플레인 베어링을 채용하였으며 축 구멍 직경은 12mm, 허브 길이는 44.4mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 200kg, 정적 하중 용량은 400kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
휠 125 mm
Maxtech 휠은 직경 125mm, 트레드 폭 40mm의 캐스터용 휠로, 폴리아미드 본체와 주입 폴리우레탄 트레드를 특징으로 합니다. 플레인 베어링을 채용하였으며, 축 구멍 직경은 20mm, 허브 길이는 58mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h 속도에서 350kg, 정적 하중 용량은 700kg을 지원합니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.