메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 바디와 발포 폴리우레탄 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 제품은 400mm의 외경과 90mm의 트레드 폭을 특징으로 하며, 허브 길이는 129mm이고 액슬 구멍 직경은 10mm입니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 290kg이며, 시속 3km에서의 동적 하중 용량은 145kg입니다. 항공우주 산업, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle
EAN
4031582438192
핵심 속성
하우징 유형
휠
3km/h에서의 적재 용량
145 kg
정지 중 하중용량
290 kg
전체 체중
3 kg
제품명
Maxtech
전기 전도성
스테인리스
휠
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
폴리우레탄, Foamed
차축 홀 직경
10 mm
허브 길이
129 mm
트레드 폭
90 mm
직경
400 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료